附加模块 MFB2-00A01
项目编号:103038469

产品描述
- 对称安装,可安装在任意一侧
- 防护等级 IP69K
订货数据
型号附加模块 MFB2-00A01
商品编号(订购编号)103038469
EAN(欧洲商品编号)4030661553498
eCl@aa number,版本:12.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:11.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:9.027-37-13-02
ETIM 编号,7.0 版EC000041
ETIM 编号,6.0 版EC000041
总体数据
实施安装附加模块主开关 63 A
外观设计N-终端
安装条件(机械)用于加装正面安装主开关的附加模块
外壳材料塑料
外壳颜色黑色
毛重40g
机械参数
安装螺钉
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小4 mm²,软质6 mm²,硬质
电缆截面,最大10 mm²,软质16 mm²,硬质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面4AWG
电气连接 紧固力矩1.8Nm
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
长度72mm
宽度20mm
高度40mm
环境条件
工作环境温度+0 ... +75 °C
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流63A
额定工作电压690VAC
开关容量,AC-318,500W
开关容量,AC-2322,000W
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)随货提供安装螺钉
注意
注(通用)可用于 B200 和 B263 系列产品的 63A 主开关
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/09 10:44