MK 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
015 滚轮推杆 K
MK 015-11Y-M20
MK 015-11Y-M20
项目编号:
131160412
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
2 触点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号