017 滚轮推杆 K
MK 017-22Y-U270
MK 017-22Y-U270
项目编号:
131182637
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
4 触点
67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号
MK 017-22Y-U270 | Schmersal - The DNA of Safety