/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / 隐私
400 821 8833
热线时间:上午 7:30 至下午 4:30
产品对比
中国 (ZH)
比利时
FR
NL
巴西
PT
ES
中国
ZH
丹麦
DA
德国
DE
芬兰
FI
法国
FR
英国
EN
印度
EN
国际化
EN
意大利
IT
日本
JA
加拿大
EN
FR
荷兰
NL
挪威
NO
奥地利
DE
EN
波兰
PL
葡萄牙
PT
瑞典
SV
瑞士
DE
FR
IT
西班牙
ES
土耳其
TR
美国
EN
中国 (ZH)
登录
购物车
More
015 滚轮推杆 K
MK015-11Y-M20
MK015-11Y-M20
项目编号:
151160412
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
2 触点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
MK015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety