MK6
项目编号:101214876

产品描述
- 带安装组件的muting灯,M12 4芯公头,长3.0 m(用于 MCU-02)
订货数据
型号MK6
商品编号(订购编号)101214876
EAN(欧洲商品编号)4030661402017
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重1,000g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/10 11:01