ML30.241-70
项目编号:103015923

产品描述
- 1-相DIN导轨电源
- AC 100-240V 宽输入
- DC 输出 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- 效率高达89.4%
- 宽度仅22.5 mm
请登录查看价格
订货数据
型号ML30.241-70
商品编号(订购编号)103015923
EAN(欧洲商品编号)4030661505275
eCl@aa number,版本:12.027-04-07-01
eCl@aa number,版本:11.027-04-07-01
eCl@aa number,版本:9.027-04-07-01
ETIM 编号,7.0 版EC002540
ETIM 编号,6.0 版EC002540
总体数据
标准型EN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
气压IEC 60068-2-30
毛重140g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
LED灯数量1
机械参数
安装插入标准的DIN导轨,符合标准IEC 60715
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection螺丝端子
线缆截面,最小0.5 mm²
电缆截面,最大6 mm²
夹的紧固力矩1Nm
允许的电缆类型可调实心单线
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度75mm
深度91mm
环境条件
外壳防护等级IP20
工作环境温度-10 ... +70 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动2 g
耐冲击30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
环境条件 - 绝缘值
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
电压范围类型AC
额定工作电压100 ... 240 VAC
工作电流0.3mA0.54mA
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小100VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大240VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小100VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大240VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小110VDC
额定控制电压,DC,最大300VDC
Output voltage DC24 ... 28 VDC
Maximum output current1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Output power, maximum30W
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/02 03:20