MP-AZ/AZM201-B30
项目编号:101194218

产品描述
- 可方便快捷安装的安装底板
- 金属,粉末喷涂
- 适用于左右铰链门
请登录查看价格
订货数据
型号MP-AZ/AZM201-B30
商品编号(订购编号)101194218
EAN(欧洲商品编号)4030661498218
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
垫圈镀层材料粉末喷涂
物料代码金属薄膜
产品颜色黑色
毛重688g
机械参数 - 尺寸
宽度162mm
高度115mm
深度5mm
发货范围
发货范围1x 安装底板
附件
建议(产品组合)AZ/AZM201-B30-G1/G2
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/29 02:33