MP-AZ/AZM300-1
项目编号:103003172

产品描述
- 用于嵌入式门的塑料转接板
- 针对AZM300进行优化的外部轮廓
请登录查看价格
订货数据
型号MP-AZ/AZM300-1
商品编号(订购编号)103003172
EAN(欧洲商品编号)4030661427522
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
物料代码塑料
产品颜色黑色
毛重86g
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度101mm
深度18.5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/05 20:37