MP-AZM150-2-R/L
项目编号:153046399

产品描述
- 可方便快捷安装的安装底板
请登录查看价格
订货数据
型号MP-AZM150-2-R/L
商品编号(订购编号)153046399
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
物料代码钢
产品颜色黑色
毛重559g
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度155mm
深度50mm
发货范围
安装材料的交付范围1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454x 个垫圈
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/27 14:46