MP190
项目编号:131029969

产品描述
- 简单安装一套AZM190到橡皮支架系统
订货数据
型号MP190
商品编号(订购编号)131029969
EAN(欧洲商品编号)8905236105739
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重50g
注意
注(通用)在右铰链门上安装电磁安全锁和安装板对于左铰链门,带电磁安全锁的安装板必须翻转180°
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/14 10:26