MP190-VD
项目编号:133009487

产品描述
- 在左铰链门上安装电磁安全锁和安装板
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号MP190-VD
商品编号(订购编号)133009487
EAN(欧洲商品编号)8905236101137
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重40g
注意
注(通用)在左铰链门上安装电磁安全锁和安装板
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/03 06:47