MQ 441-11Y
项目编号:101054829

产品描述
- 金属外壳
- 一侧操作 / 拉线长度达25 m
订货数据
型号MQ 441-11Y
商品编号(订购编号)101054829
EAN(欧洲商品编号)4030661001890
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料轻合金压铸,油漆饰面
外壳材料钢
毛重1,405g
总体数据 - 产品特性
锁否
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
机械寿命, 最少30,000操作
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大0.6Nm
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M20 x 1,5
电缆截面,最大4 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
电气连接 紧固力矩1.7Nm
机械参数 - 尺寸
孔洞直径22mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
额定工作电压380VAC
工作电流4,000mA
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理缓动
开关频率3,600/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/22 21:04