MR 441-11Y-A-T-M20-2037 | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 滚轮棒杆 R
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
项目编号:
101160083
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
操动件可调节 90°实现重新定位
金属外壳
2 触点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号