MS 015-11y-M20
产品描述: (1)(2) 015-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
M | 速动 |
(2) | |
S | 直杆 S |
2S | 加长直杆 2S |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
2K | 斜角摇臂 2K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
8H | 滚轮摇臂 8H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
10H | 棒杆 10H |
H | 滚轮摇臂 H |
4H | 轴上的弹簧棒杆 4H |
2H | 弹簧杆 2H |
3H | 滚轮摇臂 3H |
9H | 棒杆 9H |
6H | 弹簧杆 6H |
(3) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO 触点 |
(4) | |
UE | 缓动带交错触头 |
H | 缓动带非同步触头 |
C | 磁性灭弧 |
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 2 触点
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
订货数据
型号 |
MS 015-11y-M20 |
商品编号(订购编号) |
151170443 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
滑动模式 |
球体 |
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
230 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
1 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
直杆 |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
操动角度 |
20 ° |
操动力 |
15 N |
接触窗口 |
2 x 1.2 mm |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
注(操动速度) |
垂直操动角度至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
43 mm |
传感器宽度 |
67 mm |
传感器高度 |
86 mm |
直杆直径 |
6 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
400 VAC |
应用类别 AC-15 |
2.5 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
注(开关元件) |
电镀分离式触点桥 |
开关原理 |
速动型 |
回弹时间,最大 |
2.5 ms |
切换时间,最大 |
40 ms |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: KT15SF01
| 307,7 kB | .png | 43.519 x 50.038 mm - 514 x 591 px - 300 dpi
| 45,7 kB | .jpg | 227.189 x 261.056 mm - 644 x 740 px - 72 dpi
| 588,4 kB | .jpg | 352.425 x 405.342 mm - 999 x 1149 px - 72 dpi
| 72,9 kB | .png | 74.083 x 85.019 mm - 210 x 241 px - 72 dpi
| 58,2 kB | .jpg | 107.244 x 123.472 mm - 304 x 350 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
图表
131170443 MS 015-11Y-M20
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 2 触点
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/8 下午7:34