MS-1031
项目编号:101207785
存档

产品描述
- 2安装支脚套件
- 为了 反射镜 ULS-A4
订货数据
型号MS-1031
商品编号(订购编号)101207785
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
物料代码钢
毛重120g
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度52mm
深度42mm
发货范围
安装材料的交付范围2x 安装角度8x 螺钉
附件
建议(产品组合)ULS-A4
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 12:12