MS-1035
项目编号:101217102
存档

产品描述
- 4安装支脚套件
- 不锈钢(V4A)
订货数据
型号MS-1035
商品编号(订购编号)101217102
EAN(欧洲商品编号)4030661410692
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
物料代码不锈钢
毛重2,000g
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度52mm
深度42mm
发货范围
安装材料的交付范围4x 安装角度16x 螺钉
附件
建议(产品组合)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/13 18:55