MS-1051
项目编号:101207758
存档

产品描述
- 中心固定作为固定方式的另外一种方式。
- 中间固定用安装工具
- 为了 SLC / SLG 420 - 425
订货数据
型号MS-1051
商品编号(订购编号)101207758
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
安装角材料钢
毛重500g
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度42mm
深度38mm
发货范围
安装材料的交付范围2x 安装角度4x T-型螺钉4x 螺钉
附件
建议(产品组合)SLCSLG 420 - 425
注意
注(通用)如果机械负载较高(例如振动),建议与中央安装支架一起使用。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/23 02:32