MS-1102
项目编号:103000081

产品描述
- 4安装支脚套件
- 不锈钢(V4A)
- 为了 SLC/SLG 440, SLC/SLG440COM, SLC/SLG445
订货数据
型号MS-1102
商品编号(订购编号)103000081
EAN(欧洲商品编号)4030661441092
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
物料代码不锈钢
毛重800g
发货范围
安装材料的交付范围4x 安装角度8x 螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/11 20:03