MS-1200
项目编号:103012847

产品描述
- Mounting set for reflector R-D83
订货数据
型号MS-1200
商品编号(订购编号)103012847
EAN(欧洲商品编号)4030661486079
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
安装角材料金属薄膜
毛重60g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/17 23:03