AZ 200
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
存档
项目编号:
103006853
产品描述
联接器 M23, 8+1-芯
空置指定按钮和LED
热塑外壳
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
智能诊断
添加到观察清单
比较
订货号
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568 | Schmersal - The DNA of Safety