AZM 200
MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
存档
项目编号:
103004836
产品描述
锁定监控
联接器 M23 12-芯,
空置指定按钮和LED
热塑外壳
电子非接触,编码系统
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
智能诊断
手动解锁
添加到观察清单
比较
订货号
MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568 | Schmersal - The DNA of Safety