MS-AZM40-R
项目编号:133056998

产品描述
- Tamper-proof cover for AZM40
- AZM40 hinged on the right
订货数据
型号MS-AZM40-R
商品编号(订购编号)133056998
EAN(欧洲商品编号)8905236108341
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC000225
总体数据
外观设计Tamper protection cover
安装条件(机械)螺钉安装
外壳材料塑料
外壳颜色黑色
毛重29g
机械参数
安装螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
环境条件
工作环境温度-25 ... +65 °C
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货中不包括安装螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/28 05:16