MS-AZM400
项目编号:103009179

产品描述
- 安装件由2块安装板,4颗M6沉头螺钉和4颗M6专用螺母组成
- 简单固定,特别适合40mm 型材
- 带有细长孔的安装板可实现最佳对准
请登录查看价格
订货数据
型号MS-AZM400
商品编号(订购编号)103009179
EAN(欧洲商品编号)4030661472706
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
物料代码金属薄膜
产品颜色银
毛重396g
机械参数 - 尺寸
宽度40mm
高度120mm
深度5mm
发货范围
安装材料的交付范围2个 固定安装底板4x 螺母4x 螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/28 15:03