MS-MSL-01
项目编号:103005653

产品描述
- L型muting载体套件由2件铝制锉刀(20x20x400 mm)组成,固定在MST型材上。
订货数据
型号MS-MSL-01
商品编号(订购编号)103005653
EAN(欧洲商品编号)4030661436517
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
物料代码铝
毛重2,000g
机械参数 - 尺寸
长度400mm
宽度20mm
高度20mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/23 06:56