MSD4
项目编号:101207754

产品描述
- 减少震动和冲击
- 为了 SLC / SLG 420 - 425
- 螺纹 M5
请登录查看价格
订货数据
型号MSD4
商品编号(订购编号)101207754
EAN(欧洲商品编号)4030661491264
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
毛重120g
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)8号设定
附件
建议(产品组合)SLC 420SLC 425ISLG 420SLG 422PSLG 425I
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/05 08:51