017 轴上的弹簧棒杆 4H
MV4H 017-22Y
MV4H 017-22Y
项目编号:
131060373
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
4 触点
67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
弹簧的弹力允许操动件的运动可以不精确
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
MV4H 017-22Y | Schmersal - The DNA of Safety