MV4H 330-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
M 330 轴上的弹簧棒杆 4H
MV4H 330-11Y-M20
MV4H 330-11Y-M20
项目编号:
131168053
产品描述
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号