330 金属外壳 - EN 50041,带执行机构
MV7H 330-11Y-M20-1366
MV7H 330-11Y-M20-1366
存档
项目编号:
101160085
产品描述
temperature resistant version (up to 160°C)
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°