MV8H 330-11Y-1202-2
项目编号:
131057692
产品描述: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
无 | 包含在标准版本中 |
A | 较弱的压力弹簧 |
(2) | |
1366 | 用于高达+160℃的高温 |
1903 | 用于高达+160℃的高温 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 金属外壳
- 长寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
- 适合低操作速度
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 无硅
- 可在变电所应用
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
订货数据
型号 |
MV8H 330-11Y-1202-2 |
商品编号(订购编号) |
131057692 |
EAN(欧洲商品编号) |
8905236106293 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
滑动模式 |
轮 |
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
525 g |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇杆 |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
操动扭矩 |
0.5 Nm |
机械参数 - 连接技术
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
129.5 mm |
万向轮宽度 |
8.5 mm |
万向轮直径 |
20 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
耐冲击 |
50 g / 6 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2.5 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
速动型 |
回弹时间,最大 |
1.5 ms |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/26 上午8:52