T/M 330 滚轮摇杆 8H
MV8H 330-11Y-RMS
MV8H 330-11Y-RMS
项目编号:
131094618
产品描述
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
操动头每次可按4 x 90°重新定位
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
MV8H 330-11Y-RMS | Schmersal - The DNA of Safety