MV9H 015-11Y
项目编号:101058473
存档

产品描述
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 2 触点
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
- 钢棒
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号MV9H 015-11Y
商品编号(订购编号)101058473
EAN(欧洲商品编号)4030661032641
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
外壳材料轻合金铸造
垫圈镀层材料chromated
杆材料钢
毛重430g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件棒杆
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动角度,从开关轴左侧30°
操动角度,从开关轴右侧30°
接触窗口最大. 2 x 2.5 mm
操动速度,最小1mm/min
操动速度,最大3m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
操动扭矩0.3Nm
机械参数 - 连接技术
电缆入口3 x M20 x 1,5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面,最大13AWG
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
传感器长度43mm
传感器宽度67mm
传感器高度356mm
杆直径6mm
ISO螺纹直径M3
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +160 °C
防护等级I
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
额定工作电压400VAC
工作电流2,500mA
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15400VAC
应用类别 AC-152.5A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动速动型
回弹时间,最大2.5ms
开关频率500/h
切换时间,最大40ms
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 14:21