MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
项目编号:101211069
存档

产品描述
- 操动件受监控
- 联接器 M23, 8+1-芯
- 通电上锁
- 自动锁定
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 电子非接触,编码系统
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 智能诊断
- 31串联传感器的自我监控
订货数据
型号MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
商品编号(订购编号)101211069
EAN(欧洲商品编号)4030661389110
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
通用编码
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理感应
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
响应时间,最大150ms
风险持续期,最大150ms
毛重665g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
操动件,受监控是
锁是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
整个系统检测,状态是
数字故障安全输入数量 2
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
PFH值3.54 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)操动速度 ≤ .5 m/s次操作,门重≤ 5 kg时
电磁安全锁和操动件之间的角度偏差, 最大2°
设备间最小距离100mm
锁紧力, 典型750N
锁定力, 确保500N
锁定力,最小45N
锁定力,最大115N
固定螺丝类型2x M6
固定螺栓紧固力矩8Nm
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao0mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar1mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
机械参数 - 连接技术
传感器链长度,最大200m
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
连接器连接器M23,8+1芯
机械参数 - 尺寸
传感器长度40mm
传感器宽度40mm
传感器高度179mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
空载电源电流 I0, 典型100mA
磁铁接通时的电流消耗,平均值 350mA
磁铁接通时的电流消耗, 峰值550 mA / 10 ms
额定工作电压24VDC
工作电流1,100mA
要求额定短路电流100A
外部电线和设备保险丝额定值2 A gG
准备就绪时间,最大4,000ms
转换频率,最大1Hz
电气参数 - 线圈控制
指定, 线圈控制IN
开关阈值-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗10mA
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度40ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C0
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 和 X2
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
额定工作电流(安全输出)250mA
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大1ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C1
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
电气参数 - 诊断输出
指定, 诊断输出OUT
额定工作电压24VDC
工作电流50mA
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
状态显示
注 (LED开关状态显示)供电电压 UB:LED 绿色工作状态:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
引脚分配
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 监控输出
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8IN 线圈控制
PIN 9无功能
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)MZM 100-B1.1
注意
注(通用)只要将操纵单元应用于电磁安全锁,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 00:11