MZM 100 B ST-AS REMAP | Schmersal - The DNA of Safety
More
MZM 100 AS
MZM 100 B ST-AS REMAP
MZM 100 B ST-AS REMAP
项目编号:
101209551
产品描述
通电上锁
操动件受监控
永磁铁
线圈锁定
热塑外壳
集成AS界面
40 mm x 179 mm x 40 mm
具有独特创新工作原理的安全电磁锁
电子非接触,编码系统
3 运行状态指示灯
自动锁定
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
智能诊断
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号