MZM 100
MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A-DU
MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A-DU
存档
项目编号:
103048086
产品描述
联接器 M12, 8-芯
通电上锁
具有独特创新工作原理的安全电磁锁
40 mm x 179 mm x 40 mm
电子非接触,编码系统
热塑外壳
传感器链最大长度 200 m
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
智能诊断
31串联传感器的自我监控
添加到观察清单
比较
订货号