MZM 100 ST-AS MAP
项目编号:101209554

产品描述
- 通电上锁
- 锁定监控
- 永磁铁
- 线圈锁定
- 热塑外壳
- 集成AS界面
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 电子非接触,编码系统
- 3 运行状态指示灯
- 自动锁定
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
订货数据
型号MZM 100 ST-AS MAP
商品编号(订购编号)101209554
EAN(欧洲商品编号)4030661383187
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
通用编码
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理感应
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大150ms
风险持续期,最大150ms
毛重628g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
电磁安全锁,受监控是
安全功能是
整个系统检测,状态是
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
性能水平,最高e
类别 4
PFH值5.00 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)操动速度 ≤ .5 m/s次操作,门重≤ 5 kg时
锁紧力, 典型750N
锁定力, 确保500N
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度40mm
传感器宽度40mm
传感器高度179mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
准备就绪时间,最大4,000ms
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大100mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-7.B.F.E
AS-i,IO代码0x7
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0电磁控制
AS-i 输出,DO 1无功能
AS-i 输出,DO 2无功能
AS-i 输出,DO 3无功能
AS-i 参数位,P0操动件输入
AS-i 参数位,P1电磁安全锁已锁止
AS-i 参数位,P2辅助电压
AS-i 参数位,P3设备错误(探测到故障)
注(AS-i 参数位)将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
电气参数 - 辅助电压
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
电流消耗600mA
额定工作电压24VDC
保险丝级别4A
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)绿色-红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址= 0(2)LED黄色:设备状态(3)LED红色:内部设备错误
引脚分配
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)MZM 100-B1.1
注意
注(通用)只要操动件保持插入在电磁安全锁中,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。在特殊情况下,必须首先对事故风险进行彻底评估,方允许使用通电上锁工作原理的联锁设备,因为防护门有可能在电源出现故障或主开关激活时,立即开启。
Note voltage AUX DC稳定PELV电源
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/30 09:19