MZM 100 TARGET
项目编号:101210642

产品描述
- 锁定力可调
- 在30N到100N范围内,每次可调节10N
请登录查看价格
订货数据
型号MZM 100 TARGET
商品编号(订购编号)101210642
EAN(欧洲商品编号)4030661392387
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
注释 (订货数据)调整目标需单独订购
总体数据
毛重15g
机械参数 - 尺寸
宽度26mm
高度38mm
深度11.5mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 23:16