MZM 120 B ST2-SD2PRE-A
项目编号:101215715
存档

产品描述
- 操动件受监控
- 联接插头 M12, 8-芯
- 通电上锁
- 串联诊断输出
- 使能信号,当安全时
- 热塑外壳
- 安全开关必须用作端头止挡
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 电子非接触,编码系统
- 可变可调锁定
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 智能诊断
- 31串联传感器的自我监控
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号MZM 120 B ST2-SD2PRE-A
商品编号(订购编号)101215715
EAN(欧洲商品编号)4030661419329
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
工作原理感应
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大150ms
风险持续期,最大150ms
毛重150g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
操动件,受监控是
串联诊断是
锁是
短路检测是
交叉电路检测是
安全功能是
整个系统检测,状态是
数字故障安全输入数量 2
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
PFH值4.30 x 10⁻⁹/h
任务时间20年
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)次操作,门重≤ 5 kg时
锁定力500N
锁定力,最小30N
锁定力,最大80N
机械参数 - 连接技术
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
连接器连接插头M12,8针
机械参数 - 尺寸
传感器长度40mm
传感器宽度40mm
传感器高度177.5mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
空载电源电流 I0, 典型600mA
工作电流1,000mA
准备就绪时间,最大4,000ms
转换频率,大约1Hz
电气保险丝容量,最大2A
电气参数 - 线圈控制
开关阈值-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
磁铁闭合时间100%
电子参数 - 安全数字输入
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)250mA
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电气参数 - 诊断输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电子参数 - 串行诊断SD
指定,串联诊断SDOUT
工作电流150mA
控制元件的设计短路保护,P型
布线电容50nF
状态显示
注 (LED开关状态显示)工作状态:LED绿色电源电压 UB 可用:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
引脚分配
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 串行诊断输出
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8IN 串行诊断输入
PIN 9无功能
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)MZM 120-B1.1
注意
注(通用)只要安全防护装置保持关闭,未锁定的安全防护装置就可以重新上锁。
在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 19:05