MZM 120
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
存档
项目编号:
101215717
产品描述
锁定监控
联接插头 M12, 8-芯
通电上锁
串联诊断输出
使能信号,当安全门关闭锁定时(不带强制监控)
热塑外壳
安全开关必须用作端头止挡
40 mm x 179 mm x 40 mm
电子非接触,编码系统
可变可调锁定
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
智能诊断
31串联传感器的自我监控
添加到观察清单
比较
订货号
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A | Schmersal - The DNA of Safety