NB
项目编号:101161887

产品描述
- 塑料
- 防护等级 IP69K
订货数据
型号NB
商品编号(订购编号)101161887
EAN(欧洲商品编号)4250116200078
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-26
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-26
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-26
ETIM 编号,7.0 版EC001020
ETIM 编号,6.0 版EC001020
总体数据
实施安装盲塞
外观设计圆形,镀铬塑料
物料代码塑料
产品颜色银
毛重10g
机械参数 - 尺寸
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距50mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/11 11:49