NBGLC32.1/NSK
项目编号:103032711

产品描述
- 不锈钢外壳
- 适用食品加工机械
- 防护等级 IP69K
- 命令设备 尺寸可变,最多有五个孔
- 由于外壳下的法兰密封,不需要额外的安装附件,如垫片
订货数据
型号NBGLC32.1/NSK
商品编号(订购编号)103032711
EAN(欧洲商品编号)4030661531885
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
总体数据
实施安装组装外壳
外壳材料不锈钢(V2A)
外壳底部顔色 银
密封盖颜色蓝色
毛重1,362g
总体数据 - 产品特性
为安装保护环做好准备Yes
命令位置数量2
电缆接头数量1
机械参数
电缆接头位置在前面
机械参数 - 连接技术
电缆接头直径20.3mm
机械参数 - 尺寸
宽度100mm
深度195mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/12 01:35