NBGLC33.1/NSK
项目编号:103032713

产品描述
- 适用于“紧急关闭”
- 卫生设计
- 防护等级 IP69K
- 由于外壳下的法兰密封,不需要额外的安装附件,如垫片
订货数据
型号NBGLC33.1/NSK
商品编号(订购编号)103032713
EAN(欧洲商品编号)4030661531892
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
总体数据
外观设计组装外壳
安装条件(机械)所有表面与水平面成最小 3° 角
外壳材料不锈钢(V2A)
Material of the sealing硅树脂
外壳上部顔色银
外壳底部顔色 银
密封盖颜色蓝色
毛重1,265g
总体数据 - 产品特性
为安装保护环做好准备Yes
接地是
命令位置数量3
电缆接头数量1
Anti-torsion protectionYes
机械参数
电缆接头位置底面
固定螺丝类型6x M5
螺钉头类型平头螺钉
固定螺栓紧固力矩2Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩1.3Nm
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20
电缆接头直径20.1mm
机械参数 - 尺寸
长度195mm
宽度100mm
高度94mm
安装直径22.5mm
间距54 X 75mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 13:57