NB/VA
项目编号:101205023

产品描述
- 不锈钢(V4A)
- 防护等级 IP69K
订货数据
型号NB/VA
商品编号(订购编号)101205023
EAN(欧洲商品编号)4030661516158
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-26
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-26
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-26
ETIM 编号,7.0 版EC001020
ETIM 编号,6.0 版EC001020
总体数据
实施安装盲塞
外观设计圆形,不锈钢
物料代码不锈钢
产品颜色银
毛重77g
机械参数 - 尺寸
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大6mm
间距50mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/20 01:48