NDAN6WS
项目编号:101169824

产品描述
- 旋转驱动 为了 电位器
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDAN6WS
商品编号(订购编号)101169824
EAN(欧洲商品编号)4250116200412
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装旋转驱动,用于电位器
外观设计无限位
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
前环材料ABS,镀铬
电位计插座材料黄铜,镀镍/不锈钢
旋转按钮材料ABS
操作元件颜色白色
前环颜色银
旋转按钮颜色灰色
毛重50g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
全绝缘 是
机械参数
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
安装高度26mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度50mm
注(安装深度)前面板后的深度,不含电位器
旋转按钮直径26mm
前环直径44.5mm
安装直径22.3mm
Bore of the potentiometer socket30 … 40 mm
轴直径,最大6mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 60mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度+0 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
发货范围
发货范围电位器不包含在发货中且必须从相关生产商处订购。
注意
注(通用)为了安装电位计,提供了一个中心孔紧固件和两个不同的带有三个孔的紧固件。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/25 17:36