NDLGR/GN/402D
项目编号:101210538
存档

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDLGR/GN/402D
商品编号(订购编号)101210538
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
实施安装前板安装带灯按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封
操作件材料塑料
前环材料ABS,镀铬
操作元件颜色绿色
前环颜色银
波纹管的颜色 黑色
毛重30g
总体数据 - 产品特性
With symbol labeling是(1)
可发光是
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多2
机械参数
解锁无
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装中央螺母
螺钉紧固力矩0.6Nm
Symbol labeling number402
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1.5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
高度11mm
安装高度11mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
接触面直径27mm
前环直径44.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP69K
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/24 23:43