NDLP30BL/GB
项目编号:103009738

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDLP30BL/GB
商品编号(订购编号)103009738
EAN(欧洲商品编号)4030661469232
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-10
ETIM 编号,7.0 版EC000221
ETIM 编号,6.0 版EC000221
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装蘑菇型冲击按钮
外观设计圆形照明设备
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
操作件材料塑料
前环材料ABS,镀铬
波纹管材料硅树脂
操作元件颜色黄色
前环颜色银
波纹管的颜色 蓝色
毛重36g
总体数据 - 产品特性
可发光是
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多2
机械参数
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
高度20mm
操动头直径30mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/28 04:36