NDLP30GR/WS
项目编号:103009119

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDLP30GR/WS
商品编号(订购编号)103009119
EAN(欧洲商品编号)4030661460079
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
实施安装前板安装蘑菇型冲击按钮
外观设计圆形照明设备
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
操作件材料塑料
前环材料ABS,镀铬
波纹管材料硅树脂
操作元件颜色白色
前环颜色银
波纹管的颜色 黑色
毛重36g
总体数据 - 产品特性
可发光是
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多2
机械参数
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
高度20mm
操动头直径30mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
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
生成日期 2026/10/21 02:27