NDRR50GR/GN
项目编号:101163591

产品描述
- 带锁定
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDRR50GR/GN
商品编号(订购编号)101163591
EAN(欧洲商品编号)4030661605753
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-12
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-12
ETIM 编号,7.0 版EC001038
ETIM 编号,6.0 版EC001038
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
实施安装前板安装蘑菇型冲击按钮
外观设计外部跳转装置
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
操作件材料ABS
前环材料ABS,镀铬
波纹管材料硅树脂
操作元件颜色绿色
前环颜色银
波纹管的颜色 黑色
毛重50g
总体数据 - 产品特性
法兰连接是
安全功能是
外部卡扣机构是
锁 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多2
机械参数
安装说明The unlock symbol should point upward.
解锁牵引解锁器
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}100,000操作
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the push button25N
机械参数 - 尺寸
安装高度45mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
注(安装深度)Depth behind front panel including one contact element
操动头直径50mm
前环直径44.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69IP69K
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/25 16:30