NDTGR/GR/507D
项目编号:101192469

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDTGR/GR/507D
商品编号(订购编号)101192469
EAN(欧洲商品编号)4030661468181
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-10
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-10
ETIM 编号,7.0 版EC000221
ETIM 编号,6.0 版EC000221
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
操作件材料ABS
前环材料ABS,镀铬
操作元件颜色灰色
前环颜色银
波纹管的颜色 黑色
毛重25g
总体数据 - 产品特性
With symbol labeling是(1)
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁无
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Symbol labeling number507
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1.5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
安装高度11mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
接触面直径27mm
前环直径44.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +80 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰EFM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/18 02:16