NDTWS/101D
项目编号:101189567

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NDTWS/101D
商品编号(订购编号)101189567
EAN(欧洲商品编号)4030661603667
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
实施安装前板安装按钮
外观设计圆形触觉
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
操作件材料ABS
前环材料ABS,镀铬
操作元件颜色白色
前环颜色银
波纹管的颜色 白色
毛重25g
总体数据 - 产品特性
With symbol labeling是(1)
法兰连接是
可探测 是
全绝缘 是
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁无
机械寿命,指令装置1,000,000操作
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Symbol labeling number101
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1.5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
机械参数 - 尺寸
安装高度11mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
接触面直径27mm
前环直径44.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +80 °C
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
生成日期 2026/10/25 02:03