NHSNH40/O.VA-PL.
项目编号:101192438

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NHSNH40/O.VA-PL.
商品编号(订购编号)101192438
EAN(欧洲商品编号)4030661602608
eCl@aa number,版本:12.027-37-14-03
eCl@aa number,版本:11.027-37-14-03
eCl@aa number,版本:9.027-37-14-03
ETIM 编号,7.0 版EC000216
ETIM 编号,6.0 版EC000216
总体数据
标准型ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
实施安装主要开关 40 A前板安装
外观设计圆形大型标记牌
安装条件(机械)任意
扳钮长
密封形式唇形密封膜
标识标签材料不锈钢(V4A)
支架材料不锈钢(V4A)
前环材料ABS,镀铬
套索钉材料ABS
铭牌颜色黄色
支架颜色银
触点元件颜色黑色
前环颜色银
手柄颜色红色
波纹管的颜色 黑色
毛重300g
总体数据 - 产品特性
可锁定中心位置 是
锁 是
全绝缘 是
开关位置数量1
主触点数量3
机械参数
解锁旋转解锁器
闭锁位置 右面
机械寿命, 最少100,000操作
开关角度,右侧90°
安装螺钉
螺钉紧固力矩0.6Nm
安装位置 主触点0°
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.75 mm²,软质1 mm²,硬质
电缆截面,最大6 mm²,软质10 mm²,硬质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面8AWG
夹的紧固力矩2.5Nm
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
高度118mm
安装高度29mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
安装深度85mm
注(安装深度)前面板后的深度,包括开关块
直径100mm
操动头直径44.5mm
前环直径44.5mm
手柄长度52mm
旋钮直径 39mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大5mm
注意底板直径 100 毫米
环境条件
防护等级IP67IP69
工作环境温度+0 ... +80 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
环境温度,开关元件,最大encapsulated +40°Copen +50°C
环境温度,开关元件,最低encapsulated -25°Copen -25°C
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流40A
额定工作电压690VAC
要求额定短路电流15,000A
开关容量,AC-311,000W
开关容量,AC-2315,000W
开关原理缓动
其他数据
备注(应用)主开关为紧急停止型,带红色拨动开关和黄色面板隔离开关,产品系列 H200,型号系列 H233,3 极 ON-OFF 开关,正面安装开关
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)without strengthening plate, with marking plate
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/20 18:25